Termix VVX-ID
P-märkt fjärrvärmecentral för villor i fjärrvärmesystem.
Features and benefits
- Fjärrvärmecentral för villor
- Indirekt uppvärmning, reglering av varmvattentemperaturen med en termostatisk ventil/flödesreglerventil
- Elektronisk värmereglering med utegivare och framledningsgivare
- Kapacitet för upp till 15 kW värme och 0,32 liter/sekund varmvatten
- Fungerar oberoende av differenstryck (0,5–6,0 bar)
- Kräver litet installationsutrymme
- Rör och plattor är tillverkade av rostfritt stål
- Minimal risk för kalkbildning och bakteriebildning
- Helisolerad