DSA2 WALL
DSA WALL kan användas för användning i fjärrvärmenät med höga parametrar. Den passar för uppvärmning av en- och flerfamiljshus och kommersiella byggnader och industribyggnader. Det är ett alternativ till olje- eller gaspannor. DSA WALL kan användas för värme-, tappvarmvatten- och golvvärmeapplikationer. Dess väggmonteringskonstruktion sparar utrymme vid montering och underhåll.
Features and benefits
- Undercentral med högeffektiva lödda plattvärmeväxlare för fastigheter med mellan 1 och 30 lägenheter, tillverkad i syrafast rostfritt stål.
- Väggmonterad konstruktion som sparar utrymme vid installation och underhåll.
- Lämplig för både nybyggnation och renoveringsprojekt.
- Liten, lätt och kompakt design.
- Elektroniska regulatorer för värme- och tappvarmvattensystem.
- Avancerat packningssystem på primärsidan.
- Snabb och pålitlig leverans.
- Modulär konstruktion.
- Snabb och enkel installation.
- Danfoss undercentraler och värmeväxlare är tillverkade i enlighet med det europeiska tryckdirektivet PED 97/23/EG.