TD-FLS, 420 kW
161L1137
ThermoDual-FLS 420KW PUMP-ECL INS-C.
161L1137
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Application type | Fresh water modules |
| Beskrivning | ThermoDual-FLS 420KW PUMP-ECL INS-C. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Innehåller batterier | No |
| Kapacitet [ kW ] | 420.0 kW |
| Material Description | TD-FLS 420KW PUMP-ECL INS-C. |
| Nominellt tryck, primärt [bar] | 10 bar |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Product line | 32 |
| Produktgrupp | DHW system |
| Produkttyp | TD-FLS |
| Reglertyp för tappvarmvatten | Elektronisk |
| Regulatornamn för tappvarmvatten | ECL 310 |
| UL-certifiering | No |
| Värmeväxlare för tappvarmvatten, mässingsmaterial | Koppar |
| Värmeväxlartyp för tappvarmvatten | XB59M-1 50 |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 150 Kilogram |
| Nettovikt | 130 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 741.753 Liter |
| EAN/UPC | 5715162708781 |