TD-FLS, 350 kW
161L1133
ThermoDual-FLS 350KW 2WV-SFTYF-ECL INS-COVER
161L1133
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Application type | Fresh water modules |
| Beskrivning | ThermoDual-FLS 350KW 2WV-SFTYF-ECL INS-COVER |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Innehåller batterier | No |
| Kapacitet [ kW ] | 350.0 kW |
| Material Description | TD-FLS 350KW 2WV-SFTYF-ECL INS-COVER |
| Nominellt tryck, primärt [bar] | 20 bar |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Product line | 32 |
| Produktgrupp | DHW system |
| Produkttyp | TD-FLS |
| Reglertyp för tappvarmvatten | Elektronisk |
| Regulatornamn för tappvarmvatten | ECL 310 |
| UL-certifiering | No |
| Värmeväxlare för tappvarmvatten, mässingsmaterial | Koppar |
| Värmeväxlartyp för tappvarmvatten | XB59M-1 50 |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 150 Kilogram |
| Nettovikt | 130 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 727.209 Liter |
| EAN/UPC | 5715162708750 |