Danfoss logo
ThermoDual FLS

TD-FLS, 420 kW

161L1131

ThermoDual-FLS 420KW 2WV-ECL INS-COVER

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
Application typeFresh water modules
BeskrivningThermoDual-FLS 420KW 2WV-ECL INS-COVER
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Innehåller batterierNo
Kapacitet [ kW ]420.0 kW
Material DescriptionTD-FLS 420KW 2WV-ECL INS-COVER
Nominellt tryck, primärt [bar]20 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Kännetecken
Värde
Product line32
ProduktgruppDHW system
ProdukttypTD-FLS
Reglertyp för tappvarmvattenElektronisk
Regulatornamn för tappvarmvattenECL 310
UL-certifieringNo
Värmeväxlare för tappvarmvatten, mässingsmaterialKoppar
Värmeväxlartyp för tappvarmvattenXB59M-1 50

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt150 Kilogram
Nettovikt130 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym721.553 Liter
EAN/UPC5715162708736