Danfoss logo
ThermoDual FLS

TD-FLS, 140 kW

161L1104

ThermoDual-FLS 140KW MIX OR 24V DHBOX

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
Application typeFresh water modules
BeskrivningThermoDual-FLS 140KW MIX OR 24V DHBOX
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Innehåller batterierNo
Kapacitet [ kW ]140.0 kW
Material DescriptionTD-FLS 140KW MIX OR 24V DHBOX
Nominellt tryck, primärt [bar]10 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Kännetecken
Värde
Product line32
ProduktgruppDHW system
ProdukttypTD-FLS
Reglertyp för tappvarmvattenExternal control
Regulatornamn för tappvarmvattenNo Controller
UL-certifieringNo
Värmeväxlare för tappvarmvatten, mässingsmaterialKoppar
Värmeväxlartyp för tappvarmvattenXB59M-1 30

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt110 Kilogram
Nettovikt110 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym1021.555 Liter