Danfoss logo
ThermoDual FLS

TD-FLS, 80 kW

161L1101

ThermoDual-FLS 80KW MIX-OR 24V INS-COVER

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
Application typeFresh water modules
BeskrivningThermoDual-FLS 80KW MIX-OR 24V INS-COVER
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Innehåller batterierNo
Kapacitet [ kW ]80.0 kW
Material DescriptionTD-FLS 80KW MIX-OR 24V INS-COVER
Nominellt tryck, primärt [bar]10 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Kännetecken
Värde
Product line32
ProduktgruppDHW system
ProdukttypTD-FLS
Reglertyp för tappvarmvattenExternal control
Regulatornamn för tappvarmvattenNo Controller
UL-certifieringNo
Värmeväxlare för tappvarmvatten, mässingsmaterialKoppar
Värmeväxlartyp för tappvarmvattenXB59M-1 30

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt110 Kilogram
Kännetecken
Värde
Nettovikt100 Kilogram