TD-FLS, 210 kW
161L1094
ThermoDual-FLS 210KW PUMP-OR INS-C
161L1094
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Application type | Fresh water modules |
| Beskrivning | ThermoDual-FLS 210KW PUMP-OR INS-C |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Innehåller batterier | No |
| Kapacitet [ kW ] | 210.0 kW |
| Material Description | TD-FLS 210KW PUMP-OR INS-C |
| Nominellt tryck, primärt [bar] | 10 bar |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Product line | 32 |
| Produktgrupp | DHW system |
| Produkttyp | TD-FLS |
| Reglertyp för tappvarmvatten | External control |
| Regulatornamn för tappvarmvatten | No Controller |
| UL-certifiering | No |
| Värmeväxlare för tappvarmvatten, mässingsmaterial | Koppar |
| Värmeväxlartyp för tappvarmvatten | XB59M-1 30 |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 1 Kilogram |
| Nettovikt | 1 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 783.902 Liter |