Reservdel
132U8003
Produkttyp: Reservdel, Servicesats, Funktion: NO
132U8003
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Antal per förpackningsformat | 20 antal |
| Används för produkt | EV210BW 1,5-4,5 BE NO |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Funktion | NO |
| Ingående delar | INGEN ställdonsenhetO-ring för armaturrörSkruv M4 X 6 Torx T15Installationsguide för reservdelar |
| Innehåller batterier | No |
| Material Description | Spare Part Kit EV210BW DN1,5-4,5 NO |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Magnetventiler, reservdelar |
| Produktnamn | Servicesats |
| Produkttyp | Reservdel |
| Tätn. mat. | EPDM |
| Typbeteckning | Actuator set |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.091 Kilogram |
| Nettovikt | 0.079 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 0.253 Liter |
| EAN/UPC | 5715162464236 |