Danfoss Ally™ Gateway, Zigbee
014G2402
Zigbee
014G2402
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Applikation | Radiatorer, vattenburen golvvärmeBostäder (föroreningsgrad 2) |
| Beskrivning | Danfoss Ally™ Gateway |
| Bredd [mm] | 23.00 mm |
| CE-godkänd | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Displaytyp | INGEN DISPLAY |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Effektförbrukning (beredskapsläge) [W] | 2.0 W |
| Effektförbrukning [W] | 5.0 W |
| Färg | RAL 9016 |
| Föroreningsgrad | 2 |
| Frekvens på matningsspänning [Hz] | 50 Hz |
| Godkännande | UA.TR.089CEEACUKCA |
| Höjd [mm] | 95 mm |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | Yes |
| Kabellängd [m] | 1.000 m |
| Lagringstemperatur [°C] [Max] | 60 °C |
| Lagringstemperatur [°C] [Min] | -20 °C |
| Längd [mm] | 95.0 mm |
| Material Description | C4C Danfoss Ally Gateway CN |
| Omgivande temperatur [°C] [Max] | 55 °C |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Omgivande temperatur [°C] [Min] | -10 °C |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Product line | 03 |
| Produktgrupp | Danfoss Ally™ |
| Produkttyp | Danfoss Ally™ Gateway |
| Programvaruklass | A |
| Radiofrekvens [GHz] | 2.4 GHz |
| Sändningseffekt [mW] [Max] | 79.00 mW |
| Stöd för röststyrning | Google-assistentAmazon AlexaGoogle Home |
| Strömförsörjning [V] AC [Max] | 240 V |
| Strömförsörjning [V] AC [Min] | 110 V |
| Systemintegration | Danfoss Ally™ |
| Temperaturinst.område [°C] [Max] | 35 °C |
| Temperaturinst.område [°C] [Min] | 5 °C |
| Termostat IP klass | 20 |
| Trådlös räckvidd [m] [Max] | 30 m |
| Trådlös standard | Zigbee |
| Transporttemperatur [°C] [Max] | 60 °C |
| Transporttemperatur [°C] [Min] | -20 °C |
| Utgångsspänning [V] DC | 5 V |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.238 Kilogram |
| Nettovikt | 0.07 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 0.767 Liter |
| EAN/UPC | 5702424536701 |