Danfoss Ally™ Gateway
Danfoss Ally ™ Gateway är ett programmerbart trådlöst styrsystem som ansluter alla Danfoss Ally ™ enheter till internet och intelligent styr din uppvärmning via en gratis app som kan laddas ner från Google Play och App Store.
Strömförsörjningen och LAN-kabeln för internetanslutning ingår.
Features and benefits
- Styr det dagliga uppvärmningsschemat för varje rum, möjliggör snabba och enkla justeringar.
- Förvärmningsfunktionen används för att säkerställa att du har rätt temperatur när du vill ha den.
- Danfoss Ally ™ Gatewayprogramvara uppdateras automatiskt via internet.