Danfoss logo
Temperature controller FJV

FJV, PN 16, DN 15, 1.9 m³/h, 50 °C - 90 °C, Invändig gänga

003N8217

FJV PN16 15/1,9 50-90 inv. Rp retur

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutning, standardISO 7/1
AnslutningsstorlekRp 1/2
AnslutningstyperInvändig gänga
Antal per förpackningsformat10 antal
Antal portar2
BeskrivningFJV PN16 15/1,9 50-90 inv. Rp retur
DG Indicator ProfileContains Gas
Diameter [mm]15 mm
Differenstrycksområde [bar] [Max]10.00 bar
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
FlödesegenskaperLinjär
FörpackningsformatMultipack
FunktionTemp.begränsare
Funktion VSP – PNej
Funktion VSP – QNej
Funktion VSP – TNej
Innehåller batterierNo
Kägel-/sätesförsegling materialNBR/mässing W. nr 2.0402
Kapillärrörlängd [m]0.0 m
Kavitationsfaktor0.40
Kvs-värden [m³/h]1.90 m³/h
Material DescriptionFJV 15 Water Reg. Valve 50-90 °C M/10
Medie-pH [Max]10
Kännetecken
Värde
Medie-pH [Min]7
Medietemperatur [°C] [Max]130 °C
Medietemperatur [°C] [Min]2 °C
MediumalternativGlykolblandat vatten upp till 30 %
Nominellt tryck [bar]16 bar
Omgivande temperatur [°C] [Max]70 °C
Omgivande temperatur [°C] [Min]0 °C
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product line08
ProduktgruppTemperaturregulatorer
ProdukttypFJV
Stand. för godkännandeETA VA 1.54/18952
Temperaturinst.område [°C] [Max]90 °C
Temperaturinst.område [°C] [Min]50 °C
Tillåtna medierDistrict heating/cooling circulation water
Transporttemperatur [°C] [Max]50 °C
Transporttemperatur [°C] [Min]-20 °C
TryckklassPN 16
Ventilhus, materialMässing CuZn40Pb2 W. nr 2.0402
Ventilkägla materialNBR-gummi
Ventilsäte, materialCr Ni stål W. nr 1.4301
VentilstorlekDN 15

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt1.352 Kilogram
Nettovikt1.284 Kilogram
Volym4.082 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702421100868
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm