Danfoss logo
Temperature controller FJV

FJV, PN 16, DN 15, 1.9 m³/h, 20 °C - 60 °C, Utvändig gänga

003N5117

FJV 15 Termostatisk ventil 20-60#C

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutning, standardISO 228/1
AnslutningsstorlekG 3/4 A
AnslutningstyperUtvändig gänga
Antal per förpackningsformat10 antal
Antal portar2
BeskrivningFJV 15 Termostatisk ventil 20-60#C
DG Indicator ProfileContains Gas
Diameter [mm]15 mm
Differenstrycksområde [bar] [Max]10.00 bar
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
FlödesegenskaperLinjär
FlödesregleringNej
FörpackningsformatMultipack
FunktionTemp.begränsare
Funktion VSP – PNej
Funktion VSP – QNej
Funktion VSP – TJa
Innehåller batterierNo
Kägel-/sätesförsegling materialNBR/DZR-mässing BS 2872/CZ132
Kapillärrörlängd [m]0.0 m
Kavitationsfaktor0.40
Kvs-värden [m³/h]1.90 m³/h
Material DescriptionTERM.VATTENVEN.FJV 15 KV 1,9
Medie-pH [Max]10
Medie-pH [Min]7
Kännetecken
Värde
Medietemperatur [°C] [Max]130 °C
Medietemperatur [°C] [Min]2 °C
MediumalternativGlykolblandat vatten upp till 30 %
Nominellt tryck [bar]16 bar
Omgivande temperatur [°C] [Max]70 °C
Omgivande temperatur [°C] [Min]0 °C
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
PN alternativt VSP10
Product line08
ProduktgruppTemperaturregulatorer
ProdukttypFJV
ReturbegränsarfunktionJa
Stand. för godkännandeETA VA 1.54/18952
Temperaturinst.område [°C] [Max]60 °C
Temperaturinst.område [°C] [Min]20 °C
TemperaturregleringNej
Tillåtna medierDistrict heating/cooling circulation water
Transporttemperatur [°C] [Max]50 °C
Transporttemperatur [°C] [Min]-20 °C
TryckklassPN 16
Ventilhus, materialDZR-mässing BS 2872/CZ132
Ventilkägla materialNBR-gummi
Ventilsäte, materialCr Ni stål W. nr 1.4301
VentilstorlekDN 15
Version för montageRetur

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt1.334 Kilogram
Nettovikt1.267 Kilogram
Volym4.082 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702421100523
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm