Dynamic Valve™ typ RA-DV PURE
RA-DV PURE är en tryckoberoende radiatorventil avsedd för 2-rörs värmesystem. Den kombinerar dynamisk flödeskontroll med integrerad differenstryckreglering för att säkerställa ett stabilt och exakt vattenflöde, vilket förbättrar systembalanseringen och komforten. Ventilen är kompatibel med Danfoss RA termostatgivare och finns i rakt och vinklat utförande. För att ventilen ska kunna skiljas från andra ventilhus i Danfoss RA-serie är skyddskåpan och förinställningsringen på RA-DV gröna.
Features and benefits
- Tryckoberoende drift med inbyggd tryckregulator upprätthåller ett konstant differenstryck på 0,1 bar, vilket säkerställer att det inställda flödet bibehålls även när systemförhållandena ändras.
- En integrerad flödesbegränsare medger förinställning av maximalt vattenflöde (10–135 l/h), vilket möjliggör hydraulisk balansering och minskar driftsättningstiden.
- Den servicevänliga designen gör att packboxen kan bytas ut utan att systemet behöver tömmas, vilket förenklar underhållet och minskar stilleståndstiden.