Dynamic Valves RA-DV
Product types shown: 2

Dynamic valves RA-DV
Dynamic Valve RA-DV is a series of pressure independent radiator valves, designed for use in 2-pipe heating systems together with all types ofthermostatic sensors with Danfoss RA coupling.
RA-DV dynamic valves are fitted with a flow limiting device for presetting of the maximum water flow. The valves are available with maximum water flow of 10 - 135 l/h.
RA-DV has a built-in pressure regulator, which keeps the differential pressure at a constant level of 0.1 bar, thus maintaining the set flow.
Dynamic Valve™ typ RA-DV PURE
RA-DV PURE är en tryckoberoende radiatorventil avsedd för 2-rörs värmesystem. Den kombinerar dynamisk flödeskontroll med integrerad differenstryckreglering för att säkerställa ett stabilt och exakt vattenflöde, vilket förbättrar systembalanseringen och komforten. Ventilen är kompatibel med Danfoss RA termostatgivare och finns i rakt och vinklat utförande. För att ventilen ska kunna skiljas från andra ventilhus i Danfoss RA-serie är skyddskåpan och förinställningsringen på RA-DV gröna.