Danfoss logo
Self-acting safety pressure relief controller type SAVA

Funktion: Säkerhetsregulator för tryckavlastning (SÜV), SAVA, PN 25, DN 50, 25 m³/h, 3 bar - 11 bar, Fläns, Version för montage: Förbigång

003H6692

SAVA PN25 50/25 3-11 fläns förbigång

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
AnslutningstyperFläns
Antal portar2
ApplikationFjärrvärme
BeskrivningSAVA PN25 50/25 3-11 fläns förbigång
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]50 mm
Differenstrycksområde [bar] [Max]16.00 bar
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
FlödesbegränsningNej
FlödesregleringNej
Försegling DP, materialEPDM
FunktionSäkerhetsregulator för tryckavlastning (SÜV)
Funktion VSP – PJa
Funktion VSP – QNej
Funktion VSP – TNej
Innehåller batterierNo
InställningstypAdjustable
Kavitationsfaktor0.60
Kavitationsfaktor 100 %0.34
Kavitationsfaktor 25 %0.58
Kavitationsfaktor 50 %0.52
Kavitationsfaktor 75 %0.50
Kvs-värden [m³/h]25.00 m³/h
Läckagenivå [% kvs]0.05
Material DescriptionSAVA PN25 50/25 3-11 flange bypass
Kännetecken
Värde
Medie-pH [Max]10
Medie-pH [Min]7
Medietemperatur [°C] [Max]150 °C
Medietemperatur [°C] [Min]2 °C
MediumalternativGlykolblandat vatten upp till 30 %
Nominellt tryck [bar]25 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
PN alternativt VSP16
Product line08
ProduktgruppTryckflödesregulatorer
ProdukttypSAVA
Spindelns lägeNormalt stängd
Ställdonets membranmaterialEPDM
Tillåtna medierDistrict heating/cooling circulation water
Tryckinställningsområde [bar] [Max]11.00 bar
Tryckinställningsområde [bar] [Min]3.00 bar
TryckklassPN 25
TryckregulatorJa
Ventilhus, materialSegjärn EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Ventilkägla DP, materialAvzinkningsfri mässing CuZn36Pb2As
Ventilsäte, materialRostfritt stål, mat.nr 1.4571
VentilstorlekDN 50
Version för montageFörbigång

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt18.096 Kilogram
Nettovikt18.096 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym29.743 Liter
EAN/UPC5702421542132