Danfoss logo
Self-acting differential pressure relief controller type AVPA

AVPA, PN 25, DN 32, 12.5 m³/h, 0.3 bar - 2 bar, Fläns

003H6611

AVPA PN25 32/12,5 0,3-2,0 fläns förbigång

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
AnslutningstyperFläns
Antal portar2
ApplikationFjärrvärme
BeskrivningAVPA PN25 32/12,5 0,3-2,0 fläns förbigång
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]32 mm
Differenstrycksinställning [bar] [Max]2.00 bar
Differenstrycksinställning [bar] [Min]0.30 bar
Differenstrycksområde [bar] [Max]16.00 bar
FlödesbegränsningNej
FlödesregleringNej
Försegling DP, materialEPDM
FunktionDiff.tryckavlastningsregulator
Funktion VSP – PJa
Funktion VSP – QNej
Funktion VSP – TNej
Innehåller batterierNo
InställningstypAdjustable
Kavitationsfaktor0.60
Kavitationsfaktor 100 %0.38
Kavitationsfaktor 25 %0.64
Kavitationsfaktor 50 %0.57
Kavitationsfaktor 75 %0.55
Kvs-värden [m³/h]12.50 m³/h
Kännetecken
Värde
Läckagenivå [% kvs]0.05
Material DescriptionAVPA PN25 32/12,5 0,3-2,0 flange bypass
Medie-pH [Max]10
Medie-pH [Min]7
Medietemperatur [°C] [Max]150 °C
Medietemperatur [°C] [Min]2 °C
MediumalternativGlykolblandat vatten upp till 30 %
Nominellt tryck [bar]25 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
PN alternativt VSP16
Product line08
ProduktgruppTryckflödesregulatorer
ProdukttypAVPA
SCIP ID nrd82d5b9f-618e-427e-a21f-592d45afaeed
Spindelns lägeNormalt stängd
Ställdonets membranmaterialEPDM
Tillåtna medierDistrict heating/cooling circulation water
TryckklassPN 25
TryckregulatorAvlastningsregulator för differenstryck
Ventilhus, materialSegjärn EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Ventilkägla DP, materialAvzinkningsfri mässing CuZn36Pb2As
Ventilsäte, materialRostfritt stål, mat.nr 1.4571
VentilstorlekDN 32
Version för montageFörbigång

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt11.144 Kilogram
Nettovikt11.144 Kilogram
Volym25.944 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702421541319
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm