Danfoss logo
Self-acting differential pressure relief controller type AVPA

AVPA, PN 25, DN 25, 8 m³/h, 0.3 bar - 2 bar, Utvändig gänga, G 1 1/4 A

003H6607

AVPA PN25 25/8 0,3-2,0 gänga förbigång

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
AnslutningsstorlekG 1 1/4 A
AnslutningstyperUtvändig gänga
Antal portar2
ApplikationFjärrvärme
BeskrivningAVPA PN25 25/8 0,3-2,0 gänga förbigång
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]25 mm
Differenstrycksinställning [bar] [Max]2.00 bar
Differenstrycksinställning [bar] [Min]0.30 bar
Differenstrycksområde [bar] [Max]20.00 bar
FlödesbegränsningNej
FlödesregleringNej
Försegling DP, materialEPDM
FunktionDiff.tryckavlastningsregulator
Funktion VSP – PJa
Funktion VSP – QNej
Funktion VSP – TNej
Innehåller batterierNo
InställningstypAdjustable
Kavitationsfaktor0.60
Kavitationsfaktor 100 %0.38
Kavitationsfaktor 25 %0.64
Kavitationsfaktor 50 %0.57
Kavitationsfaktor 75 %0.55
Kvs-värden [m³/h]8.00 m³/h
Kännetecken
Värde
Läckagenivå [% kvs]0.02
Material DescriptionAVPA PN25 25/8 0,3-2,0 thread bypass
Medie-pH [Max]10
Medie-pH [Min]7
Medietemperatur [°C] [Max]150 °C
Medietemperatur [°C] [Min]2 °C
MediumalternativGlykolblandat vatten upp till 30 %
Nominellt tryck [bar]25 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
PN alternativt VSP16
Product line08
ProduktgruppTryckflödesregulatorer
ProdukttypAVPA
SCIP ID nrd82d5b9f-618e-427e-a21f-592d45afaeed
Spindelns lägeNormalt stängd
Ställdonets membranmaterialEPDM
Tillåtna medierDistrict heating/cooling circulation water
TryckklassPN 25
TryckregulatorAvlastningsregulator för differenstryck
Ventilhus, materialRödgods CuSn5ZnPb (Rg5)
Ventilkägla DP, materialAvzinkningsfri mässing CuZn36Pb2As
Ventilsäte, materialRostfritt stål, mat.nr 1.4571
VentilstorlekDN 25
Version för montageFörbigång

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt3.875 Kilogram
Nettovikt3.838 Kilogram
Volym9.296 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702421541272
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm