Danfoss logo
AFA2 actuator

AFA 2, PN 40, 0.4 bar - 1.5 bar, 320 cm²

003G5673

Funktion: Tryckavlastningsregulator

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
BeskrivningPressure relief actuator
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm] [Max]250 mm
Diameter [mm] [Min]15 mm
Differenstrycksinställning [bar] [Max]1.5 bar
Differenstrycksinställning [bar] [Min]0.4 bar
FlödesbegränsningNej
FlödesregleringNej
FunktionTryckavlastningsregulator
HusmaterialStål ma.t nr. 1.0345, förzinkad
Innehåller batterierNo
InställningstypAdjustable
Material DescriptionAFA 2 PN40 0,4-1,5 320cm2 red
Medie-pH [Max]10
Medie-pH [Min]7
Medietemperatur [°C] [Max]150 °C
Medietemperatur [°C] [Min]2 °C
Kännetecken
Värde
MediumalternativGlykolblandat vatten upp till 30 %
Nominellt tryck [bar]40 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Övertryck [bar] [Max]40 bar
Product line08
ProduktgruppStälldon – Tryckflöde
ProdukttypAFA 2
Spring colourred
Ställdonets dimension [cm2]320 cm²
Ställdonets membranmaterialEPDM-gummi (valsat, fiberförstärkt)
Tillåtna medierDistrict heating/cooling circulation water
Tryckinställningsområde [bar] [Max]1.50 bar
Tryckinställningsområde [bar] [Min]0.40 bar
TryckklassPN 40
TryckregulatorTryckavlastningsregulator
Version för montageFörbigång

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt31.8 Kilogram
Nettovikt22 Kilogram
Volym191.52 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715162375051
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm