Danfoss logo
AFA2 actuator

AFA 2, PN 16, 4 bar - 14 bar, 32 cm²

003G5659

Funktion: Tryckavlastningsregulator

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
BeskrivningPressure relief actuator
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm] [Max]125 mm
Diameter [mm] [Min]15 mm
Differenstrycksinställning [bar] [Max]14.00 bar
Differenstrycksinställning [bar] [Min]4.00 bar
FlödesbegränsningNej
FlödesregleringNej
FunktionTryckavlastningsregulator
HusmaterialStål ma.t nr. 1.0345, förzinkad
Innehåller batterierNo
InställningstypAdjustable
Material DescriptionAFA 2 PN16 4-14 32cm2 red
Medie-pH [Max]10
Medie-pH [Min]7
Medietemperatur [°C] [Max]150 °C
Medietemperatur [°C] [Min]2 °C
Kännetecken
Värde
MediumalternativGlykolblandat vatten upp till 30 %
Nominellt tryck [bar]16 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Övertryck [bar] [Max]16 bar
Product line08
ProduktgruppStälldon – Tryckflöde
ProdukttypAFA 2
Spring colourred
Ställdonets dimension [cm2]32 cm²
Ställdonets membranmaterialEPDM-gummi (valsat, fiberförstärkt)
Tillåtna medierDistrict heating/cooling circulation water
Tryckinställningsområde [bar] [Max]14.00 bar
Tryckinställningsområde [bar] [Min]4.00 bar
TryckklassPN 16
TryckregulatorTryckavlastningsregulator
Version för montageFörbigång

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt12.381 Kilogram
Nettovikt11.6 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym48.764 Liter
EAN/UPC5710104096216