AVD, PN 25, DN 20, 4 m³/h, 3 bar - 12 bar
003H6987
003H6987
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] | 20 mm |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(c) |
| Innehåller batterier | No |
| Kvs-värden [m³/h] | 4.00 m³/h |
| Material Description | AVD PN25 20/4 3-12 thread flow/ret KDE |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Product line | 08 |
| Produktgrupp | Tryckflödesregulatorer |
| Produkttyp | AVD |
| Tryckinställningsområde [bar] [Max] | 12.00 bar |
| Tryckinställningsområde [bar] [Min] | 3.00 bar |
| Tryckklass | PN 25 |
| Ventilstorlek | DN 20 |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 5.546 Kilogram |
| Nettovikt | 5.416 Kilogram |
| Volym | 9.648 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104096841 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |