Danfoss logo
Self-acting pressure reduction controller type AVD

AVD, PN 25, DN 15, 2.5 m³/h, 3 bar - 12 bar

003H6981

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]15 mm
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
Innehåller batterierNo
Kvs-värden [m³/h]2.50 m³/h
Material DescriptionAVD PN25 15/2,5 3-12 thread flow/ret KDE
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Kännetecken
Värde
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product line08
ProduktgruppTryckflödesregulatorer
ProdukttypAVD
Tryckinställningsområde [bar] [Max]12.00 bar
Tryckinställningsområde [bar] [Min]3.00 bar
TryckklassPN 25
VentilstorlekDN 15

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt5.457 Kilogram
Nettovikt5.416 Kilogram
Volym10.944 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5710104096773
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm