Danfoss logo
AVD, Mounting version: Flow 003H6957

AVD, PN 25, DN 15, 1 m³/h, 3 bar - 12 bar, Utvändig gänga, G 3/4 A, Version för montage: Flöde

003H6979

AVD PN25 15/1 3-12 gänga tillopp/retur

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
AnslutningsstorlekG 3/4 A
AnslutningstyperUtvändig gänga
Antal portar2
ApplikationFjärrvärme
BeskrivningAVD PN25 15/1 3-12 gänga tillopp/retur
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]15 mm
Differenstrycksområde [bar] [Max]20.00 bar
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
FlödesbegränsningNej
FlödesregleringNej
Försegling DP, materialEPDM
FunktionTryckreduceringsregulator
Funktion VSP – PJa
Funktion VSP – QNej
Funktion VSP – TNej
Innehåller batterierNo
InställningstypAdjustable
Kavitationsfaktor0.60
Kavitationsfaktor 100 %0.41
Kavitationsfaktor 25 %0.69
Kavitationsfaktor 50 %0.62
Kavitationsfaktor 75 %0.60
Kvs-värden [m³/h]1.00 m³/h
Läckagenivå [% kvs]0.02
Kännetecken
Värde
Material DescriptionAVD PN25 15/1 3-12 thread flow/return
Medie-pH [Max]10
Medie-pH [Min]7
Medietemperatur [°C] [Max]150 °C
Medietemperatur [°C] [Min]2 °C
MediumalternativGlykolblandat vatten upp till 30 %
Nominellt tryck [bar]25 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
PN alternativt VSP16
Product line08
ProduktgruppTryckflödesregulatorer
ProdukttypAVD
Spindelns lägeNormalt öppen
Ställdonets membranmaterialEPDM
Tillåtna medierDistrict heating/cooling circulation water
Tryckinställningsområde [bar] [Max]12.00 bar
Tryckinställningsområde [bar] [Min]3.00 bar
TryckklassPN 25
TryckregulatorTryckreduceringsregulator
Ventilhus, materialRödgods CuSn5ZnPb (Rg5)
Ventilkägla DP, materialAvzinkningsfri mässing CuZn36Pb2As
Ventilsäte, materialRostfritt stål, mat.nr 1.4571
VentilstorlekDN 15
Version för montageFlöde

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt5.464 Kilogram
Nettovikt5.464 Kilogram
Volym9.504 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5710104031866
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm