Danfoss logo
Self-acting pressure reduction controller type AVDS

AVDS, PN 25, DN 15, 3 bar - 12 bar, Utvändig gänga, G 3/4 A, Version för montage: Flöde

003H6672

AVDS PN25 15/3,2 3-12 gänga tillopp/ret

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
AnslutningsstorlekG 3/4 A
AnslutningstyperUtvändig gänga
Antal portar2
ApplikationFjärrvärme
BeskrivningAVDS PN25 15/3,2 3-12 gänga tillopp/ret
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]15 mm
Differenstrycksinställning [bar] [Max]12.00 bar
Differenstrycksinställning [bar] [Min]3.00 bar
Differenstrycksområde [bar] [Max]10.00 bar
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
FlödesbegränsningNej
FlödesregleringNej
FunktionTryckreduceringsregulator
Funktion VSP – PJa
Funktion VSP – QNej
Funktion VSP – TNej
Innehåller batterierNo
InställningstypAdjustable
Kavitationsfaktor0.60
Kavitationsfaktor 100 %0.41
Kavitationsfaktor 25 %0.69
Kavitationsfaktor 50 %0.62
Kavitationsfaktor 75 %0.60
Kvs-värden [m³/h]3.20 m³/h
Kännetecken
Värde
Läckagenivå [% kvs]0.05
Material DescriptionAVDS PN25 15/3,2 3-12 thread flow/ret
Medie-pH [Max]10
Medie-pH [Min]7
Medietemperatur [°C] [Max]200 °C
Medietemperatur [°C] [Min]2 °C
MediumalternativCirkulerande vatten
Nominellt tryck [bar]25 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
PN alternativt VSP16
Product line08
ProduktgruppTryckflödesregulatorer
ProdukttypAVDS
Spindelns lägeNormalt öppen
Ställdonets membranmaterialEPDM
Tillåtna medierÅnga
Tryckinställningsområde [bar] [Max]12.00 bar
Tryckinställningsområde [bar] [Min]3.00 bar
TryckklassPN 25
TryckregulatorTryckreduceringsregulator
Ventilhus, materialRödgods CuSn5ZnPb (Rg5)
Ventilkägla DP, materialRostfritt stål, mat.nr 1.4122
Ventilsäte, materialRostfritt stål, mat.nr 1.4571
VentilstorlekDN 15
Version för montageFlöde

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt5.894 Kilogram
Nettovikt5.894 Kilogram
Volym10.774 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702421541937
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm