AVDS, PN 25, DN 20, 1 bar - 5 bar, Utvändig gänga, G 1 A, Version för montage: Flöde
003H6668
AVDS PN25 20/4,5 1-5 gänga tillopp/retur
003H6668
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutningsstorlek | G 1 A |
| Anslutningstyper | Utvändig gänga |
| Antal portar | 2 |
| Applikation | Fjärrvärme |
| Beskrivning | AVDS PN25 20/4,5 1-5 gänga tillopp/retur |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] | 20 mm |
| Differenstrycksinställning [bar] [Max] | 5.00 bar |
| Differenstrycksinställning [bar] [Min] | 1.00 bar |
| Differenstrycksområde [bar] [Max] | 10.00 bar |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(c) |
| Flödesbegränsning | Nej |
| Flödesreglering | Nej |
| Funktion | Tryckreduceringsregulator |
| Funktion VSP – P | Ja |
| Funktion VSP – Q | Nej |
| Funktion VSP – T | Nej |
| Innehåller batterier | No |
| Inställningstyp | Adjustable |
| Kavitationsfaktor | 0.60 |
| Kavitationsfaktor 100 % | 0.41 |
| Kavitationsfaktor 25 % | 0.69 |
| Kavitationsfaktor 50 % | 0.62 |
| Kavitationsfaktor 75 % | 0.60 |
| Kvs-värden [m³/h] | 4.50 m³/h |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Läckagenivå [% kvs] | 0.05 |
| Material Description | AVDS PN25 20/4,5 1-5 thread flow/return |
| Medie-pH [Max] | 10 |
| Medie-pH [Min] | 7 |
| Medietemperatur [°C] [Max] | 200 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min] | 2 °C |
| Mediumalternativ | Cirkulerande vatten |
| Nominellt tryck [bar] | 25 bar |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| PN alternativt VSP | 16 |
| Product line | 08 |
| Produktgrupp | Tryckflödesregulatorer |
| Produkttyp | AVDS |
| Spindelns läge | Normalt öppen |
| Ställdonets membranmaterial | EPDM |
| Tillåtna medier | Ånga |
| Tryckinställningsområde [bar] [Max] | 5.00 bar |
| Tryckinställningsområde [bar] [Min] | 1.00 bar |
| Tryckklass | PN 25 |
| Tryckregulator | Tryckreduceringsregulator |
| Ventilhus, material | Rödgods CuSn5ZnPb (Rg5) |
| Ventilkägla DP, material | Rostfritt stål, mat.nr 1.4122 |
| Ventilsäte, material | Rostfritt stål, mat.nr 1.4571 |
| Ventilstorlek | DN 20 |
| Version för montage | Flöde |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 4.281 Kilogram |
| Nettovikt | 4.281 Kilogram |
| Volym | 10.687 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421541890 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |