Danfoss logo
AFD 2 PN16 3-12

AFD 2, PN 16, 1 bar - 2.5 bar, 160 cm²

003G5629

Funktion: Tryckreduceringsregulator

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ApplikationFjärrvärme och kyla
BeskrivningTryckreduceringsregulator
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm] [Max]250 mm
Diameter [mm] [Min]15 mm
Differenstrycksinställning [bar] [Max]2.50 bar
Differenstrycksinställning [bar] [Min]1.00 bar
FlödesbegränsningNej
FlödesregleringNej
FunktionTryckreduceringsregulator
HusmaterialStål ma.t nr. 1.0345, förzinkad
Innehåller batterierNo
InställningstypAdjustable
Material DescriptionAFD 2 PN16 1-2,5 160cm2 red
Medie-pH [Max]10
Medie-pH [Min]7
Medietemperatur [°C] [Max]150 °C
Medietemperatur [°C] [Min]2 °C
Kännetecken
Värde
MediumalternativGlykolblandat vatten upp till 30 %
Nominellt tryck [bar]16 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Övertryck [bar] [Max]16 bar
Product line08
ProduktgruppStälldon – Tryckflöde
ProdukttypAFD 2
Spring colourred
Ställdonets dimension [cm2]160 cm²
Ställdonets membranmaterialEPDM-gummi (valsat, fiberförstärkt)
Tillåtna medierDistrict heating/cooling circulation water
Tryckinställningsområde [bar] [Max]2.50 bar
Tryckinställningsområde [bar] [Min]1.00 bar
TryckklassPN 16
TryckregulatorTryckreduceringsregulator
Version för montageFlöde

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt13.276 Kilogram
Nettovikt12 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym50.902 Liter
EAN/UPC5710104518602