AFD 2, PN 16, 1.5 bar - 5 bar, 80 cm²
003G5626
Funktion: Tryckreduceringsregulator
003G5626
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Applikation | Fjärrvärme och kyla |
| Beskrivning | Tryckreduceringsregulator |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] [Max] | 125 mm |
| Diameter [mm] [Min] | 15 mm |
| Differenstrycksinställning [bar] [Max] | 5 bar |
| Differenstrycksinställning [bar] [Min] | 1.5 bar |
| Flödesbegränsning | Nej |
| Flödesreglering | Nej |
| Funktion | Tryckreduceringsregulator |
| Husmaterial | Stål ma.t nr. 1.0345, förzinkad |
| Innehåller batterier | No |
| Inställningstyp | Adjustable |
| Material Description | AFD 2 PN16 1,5-5 80cm2 red |
| Medie-pH [Max] | 10 |
| Medie-pH [Min] | 7 |
| Medietemperatur [°C] [Max] | 150 °C |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Medietemperatur [°C] [Min] | 2 °C |
| Mediumalternativ | Glykolblandat vatten upp till 30 % |
| Nominellt tryck [bar] | 16 bar |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Övertryck [bar] [Max] | 16 bar |
| Product line | 08 |
| Produktgrupp | Ställdon – Tryckflöde |
| Produkttyp | AFD 2 |
| Spring colour | red |
| Ställdonets dimension [cm2] | 80 cm² |
| Ställdonets membranmaterial | EPDM-gummi (valsat, fiberförstärkt) |
| Tillåtna medier | District heating/cooling circulation water |
| Tryckinställningsområde [bar] [Max] | 5.00 bar |
| Tryckinställningsområde [bar] [Min] | 1.50 bar |
| Tryckklass | PN 16 |
| Tryckregulator | Tryckreduceringsregulator |
| Version för montage | Flöde |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 10.429 Kilogram |
| Nettovikt | 8.5 Kilogram |
| Volym | 52.215 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5714279043099 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |