PCV-VFGS 2, PN 25, DN 125, 160 m³/h, Fläns
003G1564
Mont.sats PCV-VFGS2 PN25 125/160 fläns
003G1564
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Anslutningstyper | Fläns |
| Antal portar | 2 |
| Beskrivning | Mont.sats PCV-VFGS2 PN25 125/160 fläns |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] | 125 mm |
| Differenstrycksområde [bar] [Max] | 15.00 bar |
| Differenstrycksområde [bar] [Min] | 0.50 bar |
| Flödesegenskaper | Linjär optimerad |
| Förseglingsmaterial | Metall |
| Funktion | PCV-montagesats |
| Innehåller batterier | No |
| Kavitationsfaktor | 0.35 |
| Kvs-värden [m³/h] | 160.00 m³/h |
| Läckagenivå [% kvs] | 0.05 |
| Material Description | Assem.kit PCV-VFGS2 PN25 125/160 flange |
| Medie-pH [Max] | 10 |
| Medie-pH [Min] | 7 |
| Medietemperatur [°C] [Max] | 200 °C |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Medietemperatur [°C] [Min] | 2 °C |
| Mediumalternativ | Cirkulerande vatten |
| Nominellt tryck [bar] | 25 bar |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Product line | 08 |
| Produktgrupp | Pilotreglerade ventiler |
| Produkttyp | PCV-VFGS 2 |
| Regleringsfaktor | 400:1 |
| Spindelns läge | Normalt stängd |
| Ställdonets dimension [cm2] | 250 cm² |
| Tillåtna medier | Ånga |
| Tryckklass | PN 25 |
| Ventilhus, material | Segjärn EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) |
| Ventilkägla material | Rostfritt stål, mat.nr 1.4021 |
| Ventilsäte, material | Rostfritt stål, mat.nr 1.4021 |
| Ventilstorlek | DN 125 |
| Version för montage | fri |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 95 Kilogram |
| Nettovikt | 95 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 506.1 Liter |
| EAN/UPC | 5702421813881 |