PCV-VFGS 2, PN 16, DN 150, 320 m³/h, Fläns
003G1555
Mont.sats PCV-VFGS2 PN16 150/320 fläns
003G1555
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Anslutningstyper | Fläns |
| Antal portar | 2 |
| Beskrivning | Mont.sats PCV-VFGS2 PN16 150/320 fläns |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] | 150 mm |
| Differenstrycksområde [bar] [Max] | 12.00 bar |
| Differenstrycksområde [bar] [Min] | 0.50 bar |
| Flödesegenskaper | Linjär optimerad |
| Förseglingsmaterial | Metall |
| Funktion | PCV-montagesats |
| Innehåller batterier | No |
| Kavitationsfaktor | 0.30 |
| Kvs-värden [m³/h] | 320.00 m³/h |
| Läckagenivå [% kvs] | 0.05 |
| Material Description | Assem.kit PCV-VFGS2 PN16 150/320 flange |
| Medie-pH [Max] | 10 |
| Medie-pH [Min] | 7 |
| Medietemperatur [°C] [Max] | 200 °C |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Medietemperatur [°C] [Min] | 2 °C |
| Mediumalternativ | Glykolblandat vatten upp till 30 % |
| Nominellt tryck [bar] | 16 bar |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Product line | 08 |
| Produktgrupp | Pilotreglerade ventiler |
| Produkttyp | PCV-VFGS 2 |
| Regleringsfaktor | 400:1 |
| Spindelns läge | Normalt stängd |
| Ställdonets dimension [cm2] | 630 cm² |
| Tillåtna medier | District heating/cooling circulation water |
| Tryckklass | PN 16 |
| Ventilhus, material | Gråjärn EN-GJL-250 (GG-25) |
| Ventilkägla material | Rostfritt stål, mat.nr 1.4021 |
| Ventilsäte, material | Rostfritt stål, mat.nr 1.4313 |
| Ventilstorlek | DN 150 |
| Version för montage | fri |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 138 Kilogram |
| Nettovikt | 138 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 506.1 Liter |
| EAN/UPC | 5702421813829 |