Danfoss logo
Self-acting flow and temperature controller type AVQT

AVQT, PN 25, DN 15, Flöde [m3/h]: 0.03 - 0.9, Utvändig gänga, G 3/4 A, Version för montage: fri

003H6759

AVQT PN25 15/1,6 /0,2 gänga tillopp/ret

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
AnslutningsstorlekG 3/4 A
AnslutningstyperUtvändig gänga
Antal portar2
ApplikationFjärrvärme
BeskrivningAVQT PN25 15/1,6 /0,2 gänga tillopp/ret
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]15 mm
Differenstrycksområde [bar] [Max]20.00 bar
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
Flöde [m3/h]0.86 m³/h
Flöde [m³/h] [Max]0.90 m³/h
Flöde [m³/h] [Min]0.03 m³/h
Flödesbegränsare differenstryck – dpb [bar]0.20 bar
FlödesbegränsningNej
FlödesregleringJa
Försegling DP, materialEPDM
FunktionFlödes- och temp.regulator
Funktion VSP – PNej
Funktion VSP – QJa
Funktion VSP – TJa
Innehåller batterierNo
InställningstypNone
Kavitationsfaktor0.60
Kavitationsfaktor 100 %0.41
Kavitationsfaktor 25 %0.69
Kavitationsfaktor 50 %0.62
Kännetecken
Värde
Kavitationsfaktor 75 %0.60
Kvs-värden [m³/h]1.60 m³/h
Läckagenivå [% kvs]0.02
Material DescriptionAVQT PN25 15/1,6 /0,2 thread flow/ret
Medie-pH [Max]10
Medie-pH [Min]7
Medietemperatur [°C] [Max]150 °C
Medietemperatur [°C] [Min]2 °C
MediumalternativGlykolblandat vatten upp till 30 %
Nominellt tryck [bar]25 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
PN alternativt VSP16
Product line08
ProduktgruppTryckflödesregulatorer
ProdukttypAVQT
Spindelns lägeNormalt öppen
Ställdonets membranmaterialEPDM
Tillåtna medierDistrict heating/cooling circulation water
TryckklassPN 25
TryckregulatorNej
Ventilhus, materialRödgods CuSn5ZnPb (Rg5)
Ventilkägla DP, materialAvzinkningsfri mässing CuZn36Pb2As
Ventilsäte, materialRostfritt stål, mat.nr 1.4571
VentilstorlekDN 15
Version för montagefri

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt3.048 Kilogram
Nettovikt3.048 Kilogram
Volym9.862 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702421542804
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm