Danfoss logo
HPBV Bypass valve | 003H6005_L

HPBV, Nominellt tryck [bar]: 16, 25 mm, 0.5 bar - 2.5 bar

003H6005

High pressure by-pass valve

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Antal per förpackningsformat15 antal
BeskrivningHigh pressure by-pass valve
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]25 mm
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
FörpackningsformatMultipack
Innehåller batterierNo
Material DescriptionC4C HPBV High DP bypass valve DN25
Kännetecken
Värde
Nominellt tryck [bar]16 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes with exemptions
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product line08
ProduktgruppTryckflödesregulatorer
ProdukttypHPBV
SCIP ID nr96ca0d96-053f-402a-aeb3-e881573a74ac
Tryckinställningsområde [bar] [Max]2.50 bar
Tryckinställningsområde [bar] [Min]0.50 bar

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.704 Kilogram
Nettovikt0.663 Kilogram
Volym1.116 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428567220
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm