VFQ 221, PN 25, DN 150, 380 m³/h, Fläns
065B5611
065B5611
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutning, standard | EN 1092-1 |
| Anslutningstyper | Fläns |
| Antal portar | 2 |
| Applikation | Fjärrvärme och kyla |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] | 150 mm |
| Differenstrycksområde [bar] [Max] | 12.00 bar |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(c) |
| Försegling DP, material | EPDM |
| Kavitationsfaktor | 0.40 |
| Kavitationsfaktor 100 % | 0.34 |
| Kavitationsfaktor 25 % | 0.65 |
| Kavitationsfaktor 50 % | 0.64 |
| Kavitationsfaktor 75 % | 0.41 |
| Kvs-värden [m³/h] | 380 m³/h |
| Läckage genom port max. [% kvs] | 0.05 |
| Läckagenivå [% kvs] | 0.05 |
| Material Description | VFQ221 PN25 150/380 2-way flange flow/re |
| Medie-pH [Max] | 10 |
| Medie-pH [Min] | 7 |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Medietemperatur [°C] [Max] | 150 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min] | 2 °C |
| Mediumalternativ | Glykolblandat vatten upp till 30 % |
| Nominellt tryck [bar] | 25 bar |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Övertryck [bar] [Max] | 25 bar |
| Product line | 08 |
| Produktgrupp | Tryckflödesregulatorer |
| Produkttyp | VFQ 221 |
| Tätningstyp | Soft sealing cone |
| Tillåtna medier | District heating/cooling circulation water |
| Tryckavlastningssystem | Chamber |
| Tryckklass | PN 25 |
| Ventilhus, material | Segjärn EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) |
| Ventilkägla DP, material | Rostfritt stål mat.nr 1.4021 |
| Ventilkägla material | Rostfritt stål, mat.nr 1.4021 |
| Ventilsäte DP material | Rostfritt stål, mat.nr 1.4021 |
| Ventilsäte, material | Rostfritt stål, mat.nr 1.4021 |
| Ventilstorlek | DN 150 |
| Version för montage | fri |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 162 Kilogram |
| Nettovikt | 152 Kilogram |
| Volym | 191.52 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162398722 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |