Danfoss logo
VFQ22_VFQ221

VFQ 221, PN 16, DN 150, 380 m³/h, Fläns

065B5604

Pressure operated valves

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutning, standardEN 1092-1
AnslutningstyperFläns
Antal portar2
ApplikationFjärrvärme och kyla
BeskrivningPressure operated valves
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]150 mm
Differenstrycksområde [bar] [Max]12.00 bar
Differenstrycksområde [bar] [Min]12.00 bar
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
Försegling DP, materialEPDM
Innehåller batterierNo
Kavitationsfaktor0.40
Kavitationsfaktor 100 %0.34
Kavitationsfaktor 25 %0.65
Kavitationsfaktor 50 %0.64
Kavitationsfaktor 75 %0.41
Kvs-värden [m³/h]380.00 m³/h
Läckage genom port max. [% kvs]0.05
Läckagenivå [% kvs]0.05
Material DescriptionVFQ221 PN16 150/380 2-way flange flow/re
Medie-pH [Max]10
Kännetecken
Värde
Medie-pH [Min]7
Medietemperatur [°C] [Max]150 °C
Medietemperatur [°C] [Min]2 °C
MediumalternativGlykolblandat vatten upp till 30 %
Nominellt tryck [bar]16 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Övertryck [bar] [Max]16 bar
Product line08
ProduktgruppTryckflödesregulatorer
ProdukttypVFQ 221
TätningstypSoft sealing cone
Tillåtna medierDistrict heating/cooling circulation water
TryckavlastningssystemChamber
TryckklassPN 16
Ventilhus, materialGråjärn EN-GJL-250 (GG-25)
Ventilkägla DP, materialRostfritt stål mat.nr 1.4021
Ventilkägla materialRostfritt stål, mat.nr 1.4021
Ventilsäte DP materialRostfritt stål, mat.nr 1.4021
Ventilsäte, materialRostfritt stål, mat.nr 1.4021
VentilstorlekDN 150
Version för montagefri

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt129 Kilogram
Nettovikt119 Kilogram
Volym191.52 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715162296509
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm