VFQ 221, PN 16, DN 125, 250 m³/h, Fläns
065B5603
Pressure operated valves
065B5603
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutning, standard | EN 1092-1 |
| Anslutningstyper | Fläns |
| Antal portar | 2 |
| Applikation | Fjärrvärme och kyla |
| Beskrivning | Pressure operated valves |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] | 125 mm |
| Differenstrycksområde [bar] [Max] | 15.00 bar |
| Differenstrycksområde [bar] [Min] | 15.00 bar |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(c) |
| Försegling DP, material | EPDM |
| Innehåller batterier | No |
| Kavitationsfaktor | 0.40 |
| Kavitationsfaktor 100 % | 0.39 |
| Kavitationsfaktor 25 % | 0.68 |
| Kavitationsfaktor 50 % | 0.47 |
| Kavitationsfaktor 75 % | 0.42 |
| Kvs-värden [m³/h] | 250.00 m³/h |
| Läckage genom port max. [% kvs] | 0.03 |
| Läckagenivå [% kvs] | 0.03 |
| Material Description | VFQ221 PN16 125/250 2-way flange flow/re |
| Medie-pH [Max] | 10 |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Medie-pH [Min] | 7 |
| Medietemperatur [°C] [Max] | 150 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min] | 2 °C |
| Mediumalternativ | Glykolblandat vatten upp till 30 % |
| Nominellt tryck [bar] | 16 bar |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Övertryck [bar] [Max] | 16 bar |
| Product line | 08 |
| Produktgrupp | Tryckflödesregulatorer |
| Produkttyp | VFQ 221 |
| Tätningstyp | Soft sealing cone |
| Tillåtna medier | District heating/cooling circulation water |
| Tryckavlastningssystem | Chamber |
| Tryckklass | PN 16 |
| Ventilhus, material | Gråjärn EN-GJL-250 (GG-25) |
| Ventilkägla DP, material | Rostfritt stål mat.nr 1.4021 |
| Ventilkägla material | Rostfritt stål, mat.nr 1.4021 |
| Ventilsäte DP material | Rostfritt stål, mat.nr 1.4021 |
| Ventilsäte, material | Rostfritt stål, mat.nr 1.4021 |
| Ventilstorlek | DN 125 |
| Version för montage | fri |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 75.5 Kilogram |
| Nettovikt | 70.5 Kilogram |
| Volym | 191.52 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162296493 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |