Danfoss logo
VFQ22_VFQ221

VFQ 22, PN 25, 800 m³/h, DN 250

065B5583

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutning, standardEN 1092-1
AnslutningstyperFläns
Antal portar2
ApplikationFjärrvärme och kyla
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]250 mm
Differenstrycksområde [bar] [Max]10.00 bar
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
Försegling DP, materialMetall
Kavitationsfaktor0.30
Kavitationsfaktor 100 %0.28
Kavitationsfaktor 25 %0.67
Kavitationsfaktor 50 %0.37
Kavitationsfaktor 75 %0.32
Kvs-värden [m³/h]800 m³/h
Läckage genom port max. [% kvs]0.05
Läckagenivå [% kvs]0.05
Material DescriptionVFQ 22 PN25 250/800 2-way flange flow/re
Medie-pH [Max]10
Medie-pH [Min]7
Kännetecken
Värde
Medietemperatur [°C] [Max]150 °C
Medietemperatur [°C] [Min]2 °C
MediumalternativGlykolblandat vatten upp till 30 %
Nominellt tryck [bar]25 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Övertryck [bar] [Max]25 bar
Product line08
ProduktgruppTryckflödesregulatorer
ProdukttypVFQ 22
TätningstypMetal sealing cone
Tillåtna medierDistrict heating/cooling circulation water
TryckavlastningssystemChamber
TryckklassPN 25
Ventilhus, materialSegjärn EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Ventilkägla DP, materialRostfritt stål mat.nr 1.4021
Ventilkägla materialRostfritt stål, mat.nr 1.4021
Ventilsäte DP materialRostfritt stål, mat.nr 1.4021
Ventilsäte, materialRostfritt stål, mat.nr 1.4021
VentilstorlekDN 250
Version för montagefri

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt431 Kilogram
Nettovikt406 Kilogram
Volym795.84 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715162390368
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm