Danfoss logo
VFQ22_VFQ221

VFQ 22, PN 16, 650 m³/h, DN 200

065B5575

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
Anslutning, standardEN 1092-1
AnslutningstyperFläns
Antal portar2
ApplikationFjärrvärme och kyla
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]200 mm
Differenstrycksområde [bar] [Max]10.00 bar
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
Försegling DP, materialMetall
Kavitationsfaktor0.35
Kavitationsfaktor 100 %0.32
Kavitationsfaktor 25 %0.59
Kavitationsfaktor 50 %0.50
Kavitationsfaktor 75 %0.38
Kvs-värden [m³/h]650.00 m³/h
Läckage genom port max. [% kvs]0.05
Läckagenivå [% kvs]0.05
Material DescriptionVFQ 22 PN16 200/650 2-way flange flow/re
Medie-pH [Max]10
Medie-pH [Min]7
Medietemperatur [°C] [Max]150 °C
Kännetecken
Värde
Medietemperatur [°C] [Min]2 °C
MediumalternativGlykolblandat vatten upp till 30 %
Nominellt tryck [bar]16 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Övertryck [bar] [Max]16 bar
Product line08
ProduktgruppTryckflödesregulatorer
ProdukttypVFQ 22
TätningstypMetal sealing cone
Tillåtna medierDistrict heating/cooling circulation water
TryckavlastningssystemChamber
TryckklassPN 16
Ventilhus, materialGråjärn EN-GJL-250 (GG-25)
Ventilkägla DP, materialRostfritt stål mat.nr 1.4021
Ventilkägla materialRostfritt stål, mat.nr 1.4021
Ventilsäte DP materialRostfritt stål, mat.nr 1.4021
Ventilsäte, materialRostfritt stål, mat.nr 1.4021
VentilstorlekDN 200
Version för montagefri

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt276 Kilogram
Nettovikt222 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym637.44 Liter
EAN/UPC5715162296448