VFQ 2, PN 16, DN 200, 320 m³/h, Fläns
065B2758
VFQ2 PN16 200/320 2-vägs fläns VFM gjut.
065B2758
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutningstyper | Fläns |
| Beskrivning | VFQ2 PN16 200/320 2-vägs fläns VFM gjut. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] | 200 mm |
| Innehåller batterier | No |
| Kavitationsfaktor | 0.20 |
| Kavitationsfaktor 100 % | 0.16 |
| Kavitationsfaktor 25 % | 0.20 |
| Kavitationsfaktor 50 % | 0.31 |
| Kavitationsfaktor 75 % | 0.31 |
| Kvs-värden [m³/h] | 320.00 m³/h |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | VFQ2 PN16 200/320 2-way flange VFM cast. |
| Medietemperatur [°C] [Max] | 150 °C |
| Nominellt tryck [bar] | 16 bar |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Product line | 08 |
| Produktgrupp | Tryckflödesregulatorer |
| Produkttyp | VFQ 2 |
| Tryckklass | PN 16 |
| Ventilstorlek | DN 200 |
| Version för montage | fri |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 237.4 Kilogram |
| Nettovikt | 237.4 Kilogram |
| Volym | 638.4 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104043241 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |