Danfoss logo
2-way seated valve type VFQ 2

VFQ 2, PN 40, DN 250, 400 m³/h, Fläns

065B2689

VFQ2 PN40 250/400 2-vägs fläns tillopp/ret

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
AnslutningstyperFläns
Antal portar2
ApplikationFjärrvärme
BeskrivningVFQ2 PN40 250/400 2-vägs fläns tillopp/ret
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]250 mm
Differenstrycksområde [bar] [Max]10.00 bar
FlödesegenskaperLinjär optimerad
FunktionTryckavlastning
Innehåller batterierNo
Kavitationsfaktor0.20
Kavitationsfaktor 100 %0.16
Kavitationsfaktor 25 %0.20
Kavitationsfaktor 50 %0.31
Kavitationsfaktor 75 %0.31
Kvs-värden [m³/h]400.00 m³/h
Läckage genom port max. [% kvs]0.05
Material DescriptionVFQ2 PN40 250/400 2-way flange flow/ret
Medie-pH [Max]10
Kännetecken
Värde
Medie-pH [Min]7
Medietemperatur [°C] [Max]150 °C
Medietemperatur [°C] [Min]2 °C
MediumalternativGlykolblandat vatten upp till 30 %
Nominellt tryck [bar]40 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
PN alternativt VSP25
Product line08
ProduktgruppTryckflödesregulatorer
ProdukttypVFQ 2
Slaglängd [mm]24.00 mm
SpindellägeNormalt öppen
Tillåtna medierDistrict heating/cooling circulation water
TryckklassPN 40
Ventilhus, materialGS-C 25
Ventilkägla materialRostfritt stål, mat.nr 1.4021
VentilstorlekDN 250
Version för montagefri

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt378 Kilogram
Nettovikt378 Kilogram
Volym482.04 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702421809532
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm