Danfoss logo
2-way seated valve type VFQ 2

VFQ 2, PN 40, DN 100, 125 m³/h, Fläns

065B2685

VFQ2 PN40 100/125 2-vägs fläns tillopp/ret

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
AnslutningstyperFläns
Antal portar2
ApplikationFjärrvärme
BeskrivningVFQ2 PN40 100/125 2-vägs fläns tillopp/ret
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]100 mm
Differenstrycksområde [bar] [Max]15.00 bar
FlödesegenskaperLinjär optimerad
FunktionTryckavlastning
Innehåller batterierNo
Kavitationsfaktor0.40
Kavitationsfaktor 100 %0.35
Kavitationsfaktor 25 %0.40
Kavitationsfaktor 50 %0.62
Kavitationsfaktor 75 %0.65
Kvs-värden [m³/h]125.00 m³/h
Läckage genom port max. [% kvs]0.03
Material DescriptionVFQ2 PN40 100/125 2-way flange flow/ret
Kännetecken
Värde
Medie-pH [Max]10
Medie-pH [Min]7
Medietemperatur [°C] [Max]200 °C
Medietemperatur [°C] [Min]2 °C
MediumalternativGlykolblandat vatten upp till 30 %
Nominellt tryck [bar]40 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product line08
ProduktgruppTryckflödesregulatorer
ProdukttypVFQ 2
Slaglängd [mm]20.00 mm
SpindellägeNormalt öppen
Tillåtna medierDistrict heating/cooling circulation water
TryckklassPN 40
Ventilhus, materialGS-C 25
Ventilkägla materialRostfritt stål, mat.nr 1.4404
VentilstorlekDN 100
Version för montagefri

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt77.5 Kilogram
Nettovikt77.5 Kilogram
Volym88.8 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702421809495
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm