Danfoss logo
2-way seated valve type VFQ 2

VFQ 2, PN 25, DN 100, 125 m³/h, Fläns

065B2675

VFQ2 PN25 100/125 2-vägs fläns tillopp/ret

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
AnslutningstyperFläns
Antal portar2
ApplikationFjärrvärme
BeskrivningVFQ2 PN25 100/125 2-vägs fläns tillopp/ret
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]100 mm
Differenstrycksområde [bar] [Max]15.00 bar
FlödesegenskaperLinjär optimerad
FunktionTryckavlastning
Innehåller batterierNo
Kavitationsfaktor0.40
Kavitationsfaktor 100 %0.35
Kavitationsfaktor 25 %0.40
Kavitationsfaktor 50 %0.62
Kavitationsfaktor 75 %0.65
Kvs-värden [m³/h]125.00 m³/h
Läckage genom port max. [% kvs]0.03
Material DescriptionVFQ2 PN25 100/125 2-way flange flow/ret
Kännetecken
Värde
Medie-pH [Max]10
Medie-pH [Min]7
Medietemperatur [°C] [Max]200 °C
Medietemperatur [°C] [Min]2 °C
MediumalternativGlykolblandat vatten upp till 30 %
Nominellt tryck [bar]25 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product line08
ProduktgruppTryckflödesregulatorer
ProdukttypVFQ 2
Slaglängd [mm]20.00 mm
SpindellägeNormalt öppen
Tillåtna medierDistrict heating/cooling circulation water
TryckklassPN 25
Ventilhus, materialGGG 40.3
Ventilkägla materialRostfritt stål, mat.nr 1.4404
VentilstorlekDN 100
Version för montagefri

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt69 Kilogram
Nettovikt69 Kilogram
Volym90 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702421809396
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm