Danfoss logo
2-way seated valve type VFQ 2

VFQ 2, PN 25, DN 25, 8 m³/h, Fläns

065B2669

VFQ2 PN25 25/8 2-vägs fläns tillopp/retur

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutning, standardEN 1092-1
AnslutningstyperFläns
Antal portar2
ApplikationFjärrvärme
BeskrivningVFQ2 PN25 25/8 2-vägs fläns tillopp/retur
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]25 mm
Differenstrycksområde [bar] [Max]20.00 bar
FlödesegenskaperLinjär optimerad
FunktionTryckavlastning
Innehåller batterierNo
Kavitationsfaktor0.60
Kavitationsfaktor 100 %0.38
Kavitationsfaktor 25 %0.64
Kavitationsfaktor 50 %0.57
Kavitationsfaktor 75 %0.55
Kvs-värden [m³/h]8.00 m³/h
Läckage genom port max. [% kvs]0.03
Material DescriptionVFQ2 PN25 25/8 2-way flange flow/return
Kännetecken
Värde
Medie-pH [Max]10
Medie-pH [Min]7
Medietemperatur [°C] [Max]200 °C
Medietemperatur [°C] [Min]2 °C
MediumalternativGlykolblandat vatten upp till 30 %
Nominellt tryck [bar]25 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product line08
ProduktgruppTryckflödesregulatorer
ProdukttypVFQ 2
Slaglängd [mm]6.00 mm
SpindellägeNormalt öppen
TätningstypMetal sealing cone
Tillåtna medierDistrict heating/cooling circulation water
TryckklassPN 25
Ventilhus, materialGGG 40.3
Ventilkägla materialRostfritt stål, mat.nr 1.4404
VentilstorlekDN 25
Version för montagefri

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt10.02 Kilogram
Nettovikt9.9 Kilogram
Volym11.628 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702421809334
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm