VFQ 2, PN 16, DN 15, 4 m³/h, Fläns
065B2654
VFQ2 PN16 15/4 2-vägs fläns tillopp/retur
065B2654
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutning, standard | EN 1092-1 |
| Anslutningstyper | Fläns |
| Antal portar | 2 |
| Applikation | Fjärrvärme |
| Beskrivning | VFQ2 PN16 15/4 2-vägs fläns tillopp/retur |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] | 15 mm |
| Differenstrycksområde [bar] [Max] | 16.00 bar |
| Flödesegenskaper | Linjär optimerad |
| Funktion | Tryckavlastning |
| Innehåller batterier | No |
| Kavitationsfaktor | 0.60 |
| Kavitationsfaktor 100 % | 0.41 |
| Kavitationsfaktor 25 % | 0.69 |
| Kavitationsfaktor 50 % | 0.62 |
| Kavitationsfaktor 75 % | 0.60 |
| Kvs-värden [m³/h] | 4.00 m³/h |
| Läckage genom port max. [% kvs] | 0.03 |
| Material Description | VFQ2 PN16 15/4 2-way flange flow/return |
| Medie-pH [Max] | 10 |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Medie-pH [Min] | 7 |
| Medietemperatur [°C] [Max] | 150 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min] | 2 °C |
| Mediumalternativ | Glykolblandat vatten upp till 30 % |
| Nominellt tryck [bar] | 16 bar |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Product line | 08 |
| Produktgrupp | Tryckflödesregulatorer |
| Produkttyp | VFQ 2 |
| SCIP ID nr | 1f50ab89-b0c1-4bea-b1a0-b79ca00faa3b |
| SCIP-dokumentproduktnamn | VFQ2 PN16 15/4 2-way flange flow/return |
| Slaglängd [mm] | 6.00 mm |
| Spindelläge | Normalt öppen |
| Tätningstyp | Metal sealing cone |
| Tillåtna medier | District heating/cooling circulation water |
| Tryckklass | PN 16 |
| Ventilhus, material | Gråjärn EN-GJL-250 (GG-25) |
| Ventilkägla material | Rostfritt stål, mat.nr 1.4404 |
| Ventilstorlek | DN 15 |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 6.79 Kilogram |
| Nettovikt | 6.79 Kilogram |
| Volym | 11.702 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421809181 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |