Danfoss logo
VFG22(1)_DN65_065B5500_065B55210_l

VFG 221, PN 40, DN 80, 80 m³/h, Fläns

065B5536

Pressure operated valves

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
Anslutning, standardEN 1092-1
AnslutningsstorlekDN 80
AnslutningstyperFläns
Antal portar2
ApplikationFjärrvärme och kyla
BeskrivningPressure operated valves
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]80 mm
Differenstrycksområde [bar] [Max]20.00 bar
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
Försegling DP, materialEPDM
Innehåller batterierNo
Kavitationsfaktor0.35
Kavitationsfaktor 100 %0.28
Kavitationsfaktor 25 %0.51
Kavitationsfaktor 50 %0.40
Kavitationsfaktor 75 %0.35
Kvs-värden [m³/h]80.00 m³/h
Läckage genom port max. [% kvs]0.01
Läckagenivå [% kvs]0.01
Material DescriptionVFG 221 PN40 80/80 2-way flange flow/ret
Kännetecken
Värde
Medie-pH [Max]10
Medie-pH [Min]7
Medietemperatur [°C] [Max]150 °C
Medietemperatur [°C] [Min]2 °C
MediumalternativGlykolblandat vatten upp till 30 %
Nominellt tryck [bar]40 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes with exemptions
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Övertryck [bar] [Max]40 bar
Product line08
ProduktgruppTryckflödesregulatorer
ProdukttypVFG 221
Reglerventilsinsats för tryckavlastningssystemKammare
TätningstypSoft sealing cone
Tillåtna medierDistrict heating/cooling circulation water
TryckklassPN 40
Ventilhus, materialGjutstål EN-GP-240-GH (GS-C 25)
Ventilkägla DP, materialRostfritt stål mat.nr 1.4021
Ventilsäte DP materialRostfritt stål, mat.nr 1.4021
VentilstorlekDN 80
Version för montagefri

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt38 Kilogram
Nettovikt32 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym84 Liter
EAN/UPC5714279052787