Danfoss logo
VFG 22 PN16 65/60 2-way flange flow/ret

VFG 221, PN 16, DN 100, 160 m³/h, Fläns

065B5523

Tryckstyrda ventiler

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
Anslutning, standardEN 1092-1
AnslutningsstorlekDN 100
AnslutningstyperFläns
Antal portar2
ApplikationFjärrvärme och kyla
BeskrivningTryckstyrda ventiler
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]100 mm
Differenstrycksområde [bar] [Max]15.00 bar
Försegling DP, materialEPDM
Innehåller batterierNo
Kavitationsfaktor0.30
Kavitationsfaktor 100 %0.24
Kavitationsfaktor 25 %0.43
Kavitationsfaktor 50 %0.36
Kavitationsfaktor 75 %0.30
Kvs-värden [m³/h]160.00 m³/h
Läckage genom port max. [% kvs]0.01
Läckagenivå [% kvs]0.01
Material DescriptionVFG 221 PN16 100/160 2-way flange flow/r
Medie-pH [Max]10
Kännetecken
Värde
Medie-pH [Min]7
Medietemperatur [°C] [Max]150 °C
Medietemperatur [°C] [Min]2 °C
MediumalternativGlykolblandat vatten upp till 30 %
Nominellt tryck [bar]16 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Övertryck [bar] [Max]16 bar
Product line08
ProduktgruppTryckflödesregulatorer
ProdukttypVFG 221
Reglerventilsinsats för tryckavlastningssystemKammare
TätningstypSoft sealing cone
Tillåtna medierDistrict heating/cooling circulation water
TryckklassPN 16
Ventilhus, materialGråjärn EN-GJL-250 (GG-25)
Ventilkägla DP, materialRostfritt stål mat.nr 1.4021
Ventilsäte DP materialRostfritt stål, mat.nr 1.4021
VentilstorlekDN 100
Version för montagefri

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt52.45 Kilogram
Nettovikt47 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym83.898 Liter
EAN/UPC5710104095356