Danfoss logo
VFQ22_VFQ221

VFG 22, PN 40, DN 250, 800 m³/h, Fläns

065B5520

Pressure operated valves

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Anslutning, standardEN 1092-1
AnslutningsstorlekDN 250
AnslutningstyperFläns
Antal portar2
BeskrivningPressure operated valves
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]250 mm
Differenstrycksområde [bar] [Max]10.00 bar
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
Försegling DP, materialMetall
Innehåller batterierNo
Kavitationsfaktor0.18
Kavitationsfaktor 100 %0.12
Kavitationsfaktor 25 %0.32
Kavitationsfaktor 50 %0.25
Kavitationsfaktor 75 %0.18
Kvs-värden [m³/h]800.00 m³/h
Läckage genom port max. [% kvs]0.05
Läckagenivå [% kvs]0.05
Material DescriptionVFG 22 PN40 250/800 2-way flange flow/re
Kännetecken
Värde
Medie-pH [Max]10
Medie-pH [Min]7
Medietemperatur [°C] [Max]150 °C
Medietemperatur [°C] [Min]2 °C
MediumalternativGlykolblandat vatten upp till 30 %
Nominellt tryck [bar]40 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes with exemptions
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Övertryck [bar] [Max]40 bar
Product line08
ProduktgruppTryckflödesregulatorer
ProdukttypVFG 22
Reglerventilsinsats för tryckavlastningssystemKammare
TätningstypMetal sealing cone
Tillåtna medierDistrict heating/cooling circulation water
TryckklassPN 40
Ventilhus, materialGjutstål EN-GP-240-GH (GS-C 25)
Ventilkägla DP, materialRostfritt stål mat.nr 1.4021
Ventilsäte DP materialRostfritt stål, mat.nr 1.4021
VentilstorlekDN 250
Version för montagefri

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt430 Kilogram
Nettovikt404 Kilogram
Volym795.84 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5714279052602
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens