Danfoss logo
VFG22(1)_DN65_065B5500_065B55210_l

VFG 22, PN 40, DN 150, 380 m³/h, Fläns

065B5518

Pressure operated valves

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutning, standardEN 1092-1
AnslutningsstorlekDN 150
AnslutningstyperFläns
Antal portar2
ApplikationFjärrvärme och kyla
BeskrivningPressure operated valves
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]150 mm
Differenstrycksområde [bar] [Max]12.00 bar
Försegling DP, materialMetall
Innehåller batterierNo
Kavitationsfaktor0.24
Kavitationsfaktor 100 %0.18
Kavitationsfaktor 25 %0.38
Kavitationsfaktor 50 %0.31
Kavitationsfaktor 75 %0.24
Kvs-värden [m³/h]380.00 m³/h
Läckage genom port max. [% kvs]0.05
Läckagenivå [% kvs]0.05
Material DescriptionVFG 22 PN40 150/380 2-way flange flow/re
Kännetecken
Värde
Medie-pH [Max]10
Medie-pH [Min]7
Medietemperatur [°C] [Max]150 °C
Medietemperatur [°C] [Min]2 °C
MediumalternativGlykolblandat vatten upp till 30 %
Nominellt tryck [bar]40 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Övertryck [bar] [Max]40 bar
Product line08
ProduktgruppTryckflödesregulatorer
ProdukttypVFG 22
Reglerventilsinsats för tryckavlastningssystemKammare
TätningstypMetal sealing cone
Tillåtna medierDistrict heating/cooling circulation water
TryckklassPN 40
Ventilhus, materialGjutstål EN-GP-240-GH (GS-C 25)
Ventilkägla DP, materialRostfritt stål mat.nr 1.4021
Ventilsäte DP materialRostfritt stål, mat.nr 1.4021
VentilstorlekDN 150
Version för montagefri

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt131 Kilogram
Nettovikt121 Kilogram
Volym191.52 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5714279052565
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm