VFG 22, PN 40, DN 125, 250 m³/h, Fläns
065B5517
Pressure operated valves
065B5517
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutning, standard | EN 1092-1 |
| Anslutningsstorlek | 1 1/2" |
| Anslutningstyper | Fläns |
| Antal portar | 2 |
| Applikation | Fjärrvärme och kyla |
| Beskrivning | Pressure operated valves |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] | 125 mm |
| Differenstrycksområde [bar] [Max] | 15.00 bar |
| Försegling DP, material | Metall |
| Innehåller batterier | No |
| Kavitationsfaktor | 0.27 |
| Kavitationsfaktor 100 % | 0.18 |
| Kavitationsfaktor 25 % | 0.41 |
| Kavitationsfaktor 50 % | 0.34 |
| Kavitationsfaktor 75 % | 0.27 |
| Kvs-värden [m³/h] | 250.00 m³/h |
| Läckage genom port max. [% kvs] | 0.03 |
| Läckagenivå [% kvs] | 0.03 |
| Material Description | VFG 22 PN40 125/250 2-way flange flow/re |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Medie-pH [Max] | 10 |
| Medie-pH [Min] | 7 |
| Medietemperatur [°C] [Max] | 150 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min] | 2 °C |
| Mediumalternativ | Glykolblandat vatten upp till 30 % |
| Nominellt tryck [bar] | 40 bar |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Övertryck [bar] [Max] | 40 bar |
| Product line | 08 |
| Produktgrupp | Tryckflödesregulatorer |
| Produkttyp | VFG 22 |
| Reglerventilsinsats för tryckavlastningssystem | Kammare |
| Tätningstyp | Metal sealing cone |
| Tillåtna medier | District heating/cooling circulation water |
| Tryckklass | PN 40 |
| Ventilhus, material | Gjutstål EN-GP-240-GH (GS-C 25) |
| Ventilkägla DP, material | Rostfritt stål mat.nr 1.4021 |
| Ventilsäte DP material | Rostfritt stål, mat.nr 1.4021 |
| Ventilstorlek | DN 125 |
| Version för montage | fri |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 78 Kilogram |
| Nettovikt | 68 Kilogram |
| Volym | 191.52 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5714279052541 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |