Danfoss logo
VFG22(1)_DN65_065B5500_065B55210_l

VFG 22, PN 25, DN 125, 250 m³/h, Fläns

065B5510

Pressure operated valves

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutning, standardEN 1092-1
Anslutningsstorlek1 1/2"
AnslutningstyperFläns
Antal portar2
ApplikationFjärrvärme och kyla
BeskrivningPressure operated valves
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]125 mm
Differenstrycksområde [bar] [Max]15.00 bar
Försegling DP, materialMetall
Innehåller batterierNo
Kavitationsfaktor0.27
Kavitationsfaktor 100 %0.18
Kavitationsfaktor 25 %0.41
Kavitationsfaktor 50 %0.34
Kavitationsfaktor 75 %0.27
Kvs-värden [m³/h]250.00 m³/h
Läckage genom port max. [% kvs]0.03
Läckagenivå [% kvs]0.03
Material DescriptionVFG22 PN25 125/250 2-way flange flow/ret
Kännetecken
Värde
Medie-pH [Max]10
Medie-pH [Min]7
Medietemperatur [°C] [Max]150 °C
Medietemperatur [°C] [Min]2 °C
MediumalternativGlykolblandat vatten upp till 30 %
Nominellt tryck [bar]25 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Övertryck [bar] [Max]25 bar
Product line08
ProduktgruppTryckflödesregulatorer
ProdukttypVFG 22
Reglerventilsinsats för tryckavlastningssystemKammare
TätningstypMetal sealing cone
Tillåtna medierDistrict heating/cooling circulation water
TryckklassPN 25
Ventilhus, materialSegjärn EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Ventilkägla DP, materialRostfritt stål mat.nr 1.4021
Ventilsäte DP materialRostfritt stål, mat.nr 1.4021
VentilstorlekDN 125
Version för montagefri

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt70 Kilogram
Nettovikt60 Kilogram
Volym369.36 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5710104522852
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm