Danfoss logo
VFG22(1)_DN65_065B5500_065B55210_l

VFG 22, PN 25, DN 80, 80 m³/h, Fläns

065B5508

Pressure operated valves

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
Anslutning, standardEN 1092-1
AnslutningsstorlekDN 80
AnslutningstyperFläns
Antal portar2
ApplikationFjärrvärme och kyla
BeskrivningPressure operated valves
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]80 mm
Differenstrycksområde [bar] [Max]20.00 bar
Försegling DP, materialMetall
Innehåller batterierNo
Kavitationsfaktor0.35
Kavitationsfaktor 100 %0.28
Kavitationsfaktor 25 %0.51
Kavitationsfaktor 50 %0.40
Kavitationsfaktor 75 %0.35
Kvs-värden [m³/h]80.00 m³/h
Läckage genom port max. [% kvs]0.03
Läckagenivå [% kvs]0.03
Material DescriptionVFG22 PN25 80/80 2-way flange flow/ret
Medie-pH [Max]10
Kännetecken
Värde
Medie-pH [Min]7
Medietemperatur [°C] [Max]150 °C
Medietemperatur [°C] [Min]2 °C
MediumalternativGlykolblandat vatten upp till 30 %
Nominellt tryck [bar]25 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Övertryck [bar] [Max]25 bar
Product line08
ProduktgruppTryckflödesregulatorer
ProdukttypVFG 22
Reglerventilsinsats för tryckavlastningssystemKammare
TätningstypMetal sealing cone
Tillåtna medierDistrict heating/cooling circulation water
TryckklassPN 25
Ventilhus, materialSegjärn EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Ventilkägla DP, materialRostfritt stål mat.nr 1.4021
Ventilsäte DP materialRostfritt stål, mat.nr 1.4021
VentilstorlekDN 80
Version för montagefri

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt35 Kilogram
Nettovikt29 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym80.535 Liter
EAN/UPC5710104522814