VFG 21, PN 16, DN 200, 320 m³/h, Fläns
065B2513
VFG21 PN16 200/320 2-vägs fläns tillopp/ret
065B2513
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutningstyper | Fläns |
| Antal portar | 2 |
| Applikation | Fjärrvärme |
| Beskrivning | VFG21 PN16 200/320 2-vägs fläns tillopp/ret |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] | 200 mm |
| Differenstrycksområde [bar] [Max] | 10.00 bar |
| Flödesegenskaper | Linjär optimerad |
| Förseglingsmaterial | EPDM |
| Funktion | Tryckavlastning |
| Innehåller batterier | No |
| Kavitationsfaktor | 0.20 |
| Kavitationsfaktor 100 % | 0.15 |
| Kavitationsfaktor 25 % | 0.33 |
| Kavitationsfaktor 50 % | 0.27 |
| Kavitationsfaktor 75 % | 0.20 |
| Kvs-värden [m³/h] | 320.00 m³/h |
| Läckage genom port max. [% kvs] | 0.01 |
| Material Description | VFG21 PN16 200/320 2-way flange flow/ret |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Medie-pH [Max] | 10 |
| Medie-pH [Min] | 7 |
| Medietemperatur [°C] [Max] | 150 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min] | 2 °C |
| Mediumalternativ | Glykolblandat vatten upp till 30 % |
| Nominellt tryck [bar] | 16 bar |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Product line | 08 |
| Produktgrupp | Tryckflödesregulatorer |
| Produkttyp | VFG 21 |
| Slaglängd [mm] | 24.00 mm |
| Spindelläge | Normalt öppen |
| Tillåtna medier | District heating/cooling circulation water |
| Tryckklass | PN 16 |
| Ventilhus, material | Gråjärn EN-GJL-250 (GG-25) |
| Ventilkägla material | Rostfritt stål, mat.nr 1.4021 |
| Ventilsäte, material | Rostfritt stål, mat.nr 1.4313 |
| Ventilstorlek | DN 200 |
| Version för montage | fri |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 226.5 Kilogram |
| Nettovikt | 226.5 Kilogram |
| Volym | 508.8 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421804308 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |